Zubehör Unterstation, Verteiler- und Rohrsätze

004F9952

Sek.-Anschluss Rohrset oben 60-75kW

Produktdetails

Bruttogewicht 1 Kilogram
Gewicht netto 1 Kilogram

 

Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussweite HE Rp1 1/2
Aufbau lose
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 100 °C
Breite Paket [mm] 500 mm
CE evaluated Yes
Contain batteries No
DeltaP Sekundärseite [bar] [max.] 0.05 bar
Description Sek.-Anschluss Rohrset oben 60-75kW
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 6 bar
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 3.21 m³/h
Höhe Paket [mm] 300 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 3.3
Kategoriebezeichnung Verteiler- und Rohrsätze
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite HE DN40
Produktgruppe Accessories substations
Tiefe Paket [mm] 1100 mm
Typ Accessories substations
UL evaluated Out of scope
Zulassung CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality