Zubehör Unterstation, Sicherheitsthermostat

004F1713

STW AT20 40-100 °C als Anlegethermostat einsetzbar

Produktdetails

Bruttogewicht 0.3 Kilogram
Gewicht netto 0.3 Kilogram

 

Application type District heating
Aufbau lose
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description STW AT20 40-100 °C als Anlegethermostat einsetzbar
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 6 mm
Einstellung Sicherheitstemperaturwächter STW [°C] [max.] 100 °C
Einstellung Sicherheitstemperaturwächter STW [°C] [min.] 40 °C
Herstellername Danfoss
Kategoriebezeichnung Analoge Temperaturregler
Länge Temperaturfühler [mm] 60 mm
Produktgruppe Accessories substations
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Safety thermostat
UL evaluated Out of scope
Zulassung CE

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality