Microchannel-Wärmeübertrager, XB66L-1, Plattenanzahl: 90

004B1966

Werkstoff zum Hartlöten: Kupfer, 16 bar

Produktdetails

Bruttogewicht 85 Kilogram
Gewicht netto 65 Kilogram
Volume 267.3 Liter
EAN 5702425114540

 

Anschlusslänge Seite 1 [mm] 80 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 80 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 16 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 16 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 80 mm
Connection length 2 [mm] 80 mm
Connection size 1 DN65
Connection size 2 DN65
Connection type 1 FLANGE
Connection type 2 FLANGE
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Gesamtbreite [mm] 296 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 706 mm
Herstellername Danfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 180 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kanalanzahl 1
Kategorie II
Material Description (Short Te XB66L-1-90_2_16_ASB_2DN65cf
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 90
Plattenkonstruktion L
Product Name Description Microchannel-Wärmeübertrager
Produktgruppe Heat exchangers
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ XB66L-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertical center porthole 1[mm] 583 mm
Vertical center porthole 2[mm] 583 mm
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 583 mm
Volume per channel 1 [l] 0.479 L
Volume per channel 2 [l] 0.479 L
Werkstoff Platte 1.4404
Werkstoff zum Hartlöten Kupfer
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality