Microchannel-Wärmeübertrager, XB59M-1, Plattenanzahl: 120

004B1939

Werkstoff zum Hartlöten: Kupfer, 25 bar

Produktdetails

Bruttogewicht 52.4 Kilogram
Gewicht netto 38.67 Kilogram
Volume 125.697 Liter
EAN 5710104032467

 

Anschlusslänge Seite 1 [mm] 52 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 52 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 50 mm
Connection length 2 [mm] 50 mm
Connection size 1 2
Connection size 2 2
Connection type 1 G
Connection type 2 G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Gesamtbreite [mm] 186 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm] 613 mm
Herstellername Danfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 92 mm
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Kanalanzahl 1
Kategorie II
Material Description (Short Te XB59M-1-120_2_25_A_G2 sv
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Plate material no. 1.4404
Plattenanzahl 120
Plattenkonstruktion M
Product Name Description Microchannel-Wärmeübertrager
Produktgruppe Heat exchangers
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Typ XB59M-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertical center porthole 1[mm] 519 mm
Vertical center porthole 2[mm] 519 mm
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 519 mm
Volume per channel 1 [l] 0.156 L
Volume per channel 2 [l] 0.156 L
Werkstoff Platte 1.4404
Werkstoff zum Hartlöten Kupfer
Zulassung PED

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality