Durchflussanzeige

003L8310

Durchflussanzeige, 0-1 bar, Messgerät zum Messen von Durchfluss und Druck in Kühl-, Heiz- und Trinkwarmwassersystemen

Produktdetails

Bruttogewicht 4.814 Kilogram
Gewicht netto 4.814 Kilogram
Volume 20.825 Liter
EAN 5702420113456

 

Contain batteries No
Description Durchflussanzeige, 0-1 bar, Messgerät zum Messen von Durchfluss und Druck in Kühl-, Heiz- und Trinkwarmwassersystemen
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 1 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [min.] 0 bar
Gewicht [kg] 4.48 kg
Hysterese (+/-) [%] 2.5 %
Kalibrierung Wenn Zeiger falsch positioniert ist
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -5 °C
Produktbeschreibung Durchflussanzeige, 0–1bar
Produktgruppe Manual balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statischer Druck [bar] 10 KPa
Typ Flow Indicator
Verpackungseinheit Einzelpack

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality