Produktdetails

Bruttogewicht 1.857 Kilogram
Gewicht netto 1.735 Kilogram
Volume 3.225 Liter
EAN 5715162441596

 

Anschlusstypen Innengewinde
Ausführung AB-QM 4.0
China RoHS compliance Out of scope
Differenzdruck, [max.] [kPa] 600 KPa
Differenzdruck, [min.] [kPa] 20 KPa
Druckstufe PN 25
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 3.6 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 4 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 95 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Mindestdifferenzdruck [kPa] 20 KPa
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 54e972d3-3b3b-47b6-b954-706d7127f196
SCIP-Dossier Produktname AB QM DN32
Stellantriebsanschluss M30 x 1.5
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 32
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CW 602N)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality