AB-QM, DN 25, Mit Prüfnippeln, Innengewinde
003Z8305
AB-QM, DN 25, with test plugs, internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
AB-QM, DN 25, with test plugs, internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
Bruttogewicht | 1.238 Kilogram |
Gewicht netto | 1.12 Kilogram |
Volume | 2.45 Liter |
EAN | 5715162444276 |
Bruttogewicht | 1.238 Kilogram |
Gewicht netto | 1.12 Kilogram |
Volume | 2.45 Liter |
EAN | 5715162444276 |
Anschlusstypen | Innengewinde |
Ausführung | AB-QM 4.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM, DN 25, with test plugs, internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Differenzdruck, [min.] [kPa] | 20 KPa |
Druckstufe | PN 25 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 2.2 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 4 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 20 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 01a655ad-7758-4b22-9712-36bb4e724f6a |
SCIP-Dossier Produktname | AB QM DN25 |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 25 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing (CW 602N) |
Anschlusstypen | Innengewinde |
Ausführung | AB-QM 4.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM, DN 25, with test plugs, internal thread, PN25, pressure independent balancing and control valve |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Differenzdruck, [min.] [kPa] | 20 KPa |
Druckstufe | PN 25 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 2.2 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 4 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 20 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 01a655ad-7758-4b22-9712-36bb4e724f6a |
SCIP-Dossier Produktname | AB QM DN25 |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 25 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing (CW 602N) |