AB-QM, DN 20, Hoher Durchfluss, Mit Prüfnippeln, Innengewinde
003Z8304
AB-QM DN 20 HF, mit Prüfnippeln, Innengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
AB-QM DN 20 HF, mit Prüfnippeln, Innengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
Bruttogewicht | 0.723 Kilogram |
Gewicht netto | 0.667 Kilogram |
Volume | 1 Liter |
EAN | 5714279039818 |
Bruttogewicht | 0.723 Kilogram |
Gewicht netto | 0.667 Kilogram |
Volume | 1 Liter |
EAN | 5714279039818 |
Anschlusstypen | Innengewinde |
Ausführung | AB-QM 4.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 20 HF, mit Prüfnippeln, Innengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Differenzdruck, [min.] [kPa] | 25 KPa |
Druckstufe | PN 25 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 1.9 m³/h |
Durchflusstyp | Hoher Durchfluss |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 4 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 25 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d |
SCIP-Dossier Produktname | AB-QM 10-32 - 4g |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 20 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing (CW 602N) |
Anschlusstypen | Innengewinde |
Ausführung | AB-QM 4.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 20 HF, mit Prüfnippeln, Innengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Differenzdruck, [min.] [kPa] | 25 KPa |
Druckstufe | PN 25 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 1.9 m³/h |
Durchflusstyp | Hoher Durchfluss |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 4 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 25 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d |
SCIP-Dossier Produktname | AB-QM 10-32 - 4g |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 20 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing (CW 602N) |