AB-QM, DN 20, Mit Prüfnippeln, Innengewinde

003Z8303

AB-QM DN 20, mit Prüfnippeln, Innengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.736 Kilogram
Gewicht netto 0.664 Kilogram
Volume 0.968 Liter
EAN 5714279039757

 

Anschlusstypen Innengewinde
Ausführung AB-QM 4.0
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 20, mit Prüfnippeln, Innengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
Differenzdruck, [max.] [kPa] 600 KPa
Differenzdruck, [min.] [kPa] 16 KPa
Druckstufe PN 25
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 1.1 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 4 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 95 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Mindestdifferenzdruck [kPa] 16 KPa
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIP-Dossier Produktname AB-QM 10-32 - 4g
Stellantriebsanschluss M30 x 1.5
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 20
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CW 602N)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality