AB-QM, DN 15, Niedriger Durchfluss, Ohne Prüfnippel, Außengewinde

003Z8220

AB-QM DN 15 LF, ohne Prüfnippel, Außengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.56 Kilogram
Gewicht netto 0.496 Kilogram
Volume 0.942 Liter
EAN 5714279038996

 

Anschlusstypen Außengewinde
Ausführung AB-QM 4.0
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 15 LF, ohne Prüfnippel, Außengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
Differenzdruck, [max.] [kPa] 600 KPa
Differenzdruck, [min.] [kPa] 16 KPa
Druckstufe PN 25
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 0.2 m³/h
Durchflusstyp Niedriger Durchfluss
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 4 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 95 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Mindestdifferenzdruck [kPa] 16 KPa
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Ohne Prüfnippel
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b2a642ef-a80a-42a1-a9af-6eb95466dd1d
SCIP-Dossier Produktname AB-QM 10-32 - 4g
Stellantriebsanschluss M30 x 1.5
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 15
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CW 602N)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality