AB-QM, DN 25, Hoher Durchfluss, Mit Prüfnippeln, Außengewinde

003Z8206

AB-QM, DN 25 HF, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve

Produktdetails

Bruttogewicht 1.294 Kilogram
Gewicht netto 1.18 Kilogram
Volume 2.45 Liter
EAN 5715162444269

 

Anschlusstypen Außengewinde
Ausführung AB-QM 4.0
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM, DN 25 HF, with test plugs, external thread, PN25, pressure independent balancing and control valve
Differenzdruck, [max.] [kPa] 600 KPa
Differenzdruck, [min.] [kPa] 30 KPa
Druckstufe PN 25
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 3.8 m³/h
Durchflusstyp Hoher Durchfluss
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 4 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 95 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Mindestdifferenzdruck [kPa] 30 KPa
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 01a655ad-7758-4b22-9712-36bb4e724f6a
SCIP-Dossier Produktname AB QM DN25
Stellantriebsanschluss M30 x 1.5
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 25
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CW 602N)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality