AB-QM, DN 15, Mit Prüfnippeln, Außengewinde
003Z8201
AB-QM DN 15, mit Prüfnippeln, Außengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
AB-QM DN 15, mit Prüfnippeln, Außengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
Bruttogewicht | 0.588 Kilogram |
Gewicht netto | 0.524 Kilogram |
Volume | 1.037 Liter |
EAN | 5714279038194 |
Bruttogewicht | 0.588 Kilogram |
Gewicht netto | 0.524 Kilogram |
Volume | 1.037 Liter |
EAN | 5714279038194 |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Ausführung | AB-QM 4.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15, mit Prüfnippeln, Außengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Differenzdruck, [min.] [kPa] | 16 KPa |
Druckstufe | PN 25 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 0.65 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 4 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 16 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | c8522cd8-24a3-42c2-8372-9bf3c06ad5e3 |
SCIP-Dossier Produktname | AB-QM DN 15 with TP. Ext. |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 15 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing (CW 602N) |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Ausführung | AB-QM 4.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15, mit Prüfnippeln, Außengewinde, PN25, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Differenzdruck, [min.] [kPa] | 16 KPa |
Druckstufe | PN 25 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 0.65 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 4 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 16 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | c8522cd8-24a3-42c2-8372-9bf3c06ad5e3 |
SCIP-Dossier Produktname | AB-QM DN 15 with TP. Ext. |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 15 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing (CW 602N) |