LENO MSV-D, DN 50, Innengewinde

003Z7006

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 50

Produktdetails

Bruttogewicht 2.43 Kilogram
Gewicht netto 2.38 Kilogram
Volume 1.42 Liter
EAN 5702424617882

 

Anschlusstypen Innengewinde
Anschlüsse Rp 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 50
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 40 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -20 °C
Produktgruppe Manual balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP-Dossier Produktname MSV-D/ASV-D
Typ LENO MSV-D
Ventilgröße DN 50
Werkstoff Ventilgehäuse CW 617N

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality