CCR+

003Z3852

CCR+ Nebenregler für CCR2+/CCR3+ Systemerweiterung, + 16 Ein-/Ausgänge

Produktdetails

Bruttogewicht 0.304 Kilogram
Gewicht netto 0.2 Kilogram
Volume 2.176 Liter
EAN 5702428512985

 

Anzahl der geregelten Stränge (Basisversion) 16
Description CCR+ Nebenregler für CCR2+/CCR3+ Systemerweiterung, + 16 Ein-/Ausgänge
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP-Schutzklasse IP20
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W] 3 W
Montage DIN-Schiene, 35 mm
Produktetikett Yes
Produktgruppe Hot water balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Typ CCR+
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality