USV-I, DN 25, Innengewinde

003Z2133

USV-I DN 25, Innengewinde, Einstellventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.73 Kilogram
Gewicht netto 0.69 Kilogram
Volume 1.077 Liter
EAN 5702420082493

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Innengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description USV-I DN 25, Innengewinde, Einstellventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 150 KPa
Druckstufe PN 16
Einstellskala Ja
Entleerungsfunktion Ja
Kvs-Werte [m³/h] 4 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -20 °C
Produktgruppe Manual balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ USV-I
Ventilgröße DN 25
Volumenstrombegrenzer Ja
Werkstoff Ventilgehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality