AB-QM, DN 80, Hoher Durchfluss, Mit Prüfnippeln, Flansch
003Z1794
AB-QM NovoCon DN 80, HF, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M
AB-QM NovoCon DN 80, HF, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M
Bruttogewicht | 43.9 Kilogram |
Gewicht netto | 43.6 Kilogram |
Volume | 81.568 Liter |
EAN | 5714279003932 |
Bruttogewicht | 43.9 Kilogram |
Gewicht netto | 43.6 Kilogram |
Volume | 81.568 Liter |
EAN | 5714279003932 |
Anschlusstypen | Flansch |
Ausführung | AB-QM NovoCon |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM NovoCon DN 80, HF, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Druckstufe | PN 16 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 40 m³/h |
Durchflusstyp | Hoher Durchfluss |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 15 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 60 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stellantriebsanschluss | Danfoss, Standard |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 80 |
Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
Anschlusstypen | Flansch |
Ausführung | AB-QM NovoCon |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM NovoCon DN 80, HF, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Druckstufe | PN 16 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 40 m³/h |
Durchflusstyp | Hoher Durchfluss |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 15 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 60 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Stellantriebsanschluss | Danfoss, Standard |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 80 |
Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |