AB-QM, DN 40, Mit Prüfnippeln, Außengewinde
003Z1770
AB-QM NovoCon DN 40, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M
AB-QM NovoCon DN 40, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M
Bruttogewicht | 6.984 Kilogram |
Gewicht netto | 6.834 Kilogram |
Volume | 18.228 Liter |
EAN | 5714279003758 |
Bruttogewicht | 6.984 Kilogram |
Gewicht netto | 6.834 Kilogram |
Volume | 18.228 Liter |
EAN | 5714279003758 |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Ausführung | AB-QM NovoCon |
Description | AB-QM NovoCon DN 40, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Druckstufe | PN 16 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 7.5 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 10 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 30 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
SCIP-Dossier Produktname | AB-QM DN40 DN50 |
Stellantriebsanschluss | Danfoss, Standard |
Typ | AB-QM |
Ventilgröße | DN 40 |
Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Ausführung | AB-QM NovoCon |
Description | AB-QM NovoCon DN 40, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, zur Verwendung mit NovoCon M |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Druckstufe | PN 16 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 7.5 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 10 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 30 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 895c13d2-aa37-49e5-a525-eb197599d612 |
SCIP-Dossier Produktname | AB-QM DN40 DN50 |
Stellantriebsanschluss | Danfoss, Standard |
Typ | AB-QM |
Ventilgröße | DN 40 |
Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |