AB-QM, DN 15, Niedriger Durchfluss, Mit Prüfnippeln, Außengewinde
003Z1762
AB-QM DN 15 LF, mit Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, Industrieverpackung (16 Stück)
AB-QM DN 15 LF, mit Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, Industrieverpackung (16 Stück)
Bruttogewicht | 0.5 Kg |
Gewicht netto | 0.49 Kg |
Volume | 0.95 Liter |
EAN | 5710104089669 |
Bruttogewicht | 0.5 Kg |
Gewicht netto | 0.49 Kg |
Volume | 0.95 Liter |
EAN | 5710104089669 |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Ausführung | AB-QM 3.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15 LF, mit Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, Industrieverpackung (16 Stück) |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Druckstufe | PN 16 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 0.275 m³/h |
Durchflusstyp | Niedriger Durchfluss |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 2.25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 16 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | eeb7da6d-b440-4809-b386-e0d9b9f5f893 |
SCIP-Dossier Produktname | AB-QM DN15LF |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 15 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing (CW 602N) |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Ausführung | AB-QM 3.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15 LF, mit Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil, Industrieverpackung (16 Stück) |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Druckstufe | PN 16 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 0.275 m³/h |
Durchflusstyp | Niedriger Durchfluss |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hub [mm] | 2.25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 16 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | eeb7da6d-b440-4809-b386-e0d9b9f5f893 |
SCIP-Dossier Produktname | AB-QM DN15LF |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 15 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing (CW 602N) |