AB-PM, DN 15, Hoher Druck, Außengewinde

003Z1412

AB-PM HP DN 15, ohne Prüfnippel, automatisches Kombi-Ausgleichsventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.603 Kilogram
Gewicht netto 0.53 Kilogram
Volume 1.299 Liter
EAN 5710104083711

 

Anschlusstypen Außengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM HP DN 15, ohne Prüfnippel, automatisches Kombi-Ausgleichsventil
Differenzdruck, [max.] [kPa] 400 KPa
Differenzdruck, [min.] [kPa] 28 KPa
Druck Ausführung Hoher Druck
Druckstufe PN 16
Durchfluss, Max. bei dp = 10 kpa [m³/h] 0.5 m³/h
Einbaulage Vorlaufleitung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 08b52bd3-d521-4f86-9737-e4f8aa766261
SCIP-Dossier Produktname AB-PM DN15 HP without test plugs
Stellantriebsanschluss M30 x 1.5
Steuerleitung, Länge [m] 1.5 m
Typ AB-PM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 15
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CuZn36Pb2As, CW 602N)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality