AB-PM, Außengewinde

003Z1401

AB-PM DN 10, ohne Prüfnippel, automatisches Kombi-Ausgleichsventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.512 Kilogram
Gewicht netto 0.49 Kilogram
Volume 1.378 Liter
EAN 5710104083681

 

Anschlusstypen Außengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM DN 10, ohne Prüfnippel, automatisches Kombi-Ausgleichsventil
Differenzdruck, [max.] [kPa] 400 KPa
Differenzdruck, [min.] [kPa] 18 KPa
Druckstufe PN 16
Durchfluss, Max. bei dp = 10 kpa [m³/h] 0.1 m³/h
Einbaulage Vorlaufleitung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 1878d93f-eab3-4ddd-a3dd-44a9a947b529
SCIP-Dossier Produktname AB-PM DN10-32
Stellantriebsanschluss M30 x 1.5
Steuerleitung, Länge [m] 1.5 m
Typ AB-PM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 10
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing (CuZn36Pb2As, CW 602N)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality