AB-QM, DN 10, Niedriger Durchfluss, Mit Prüfnippeln, Außengewinde
003Z1281
AB-QM DN 10 LF, Eurocon, mit Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
AB-QM DN 10 LF, Eurocon, mit Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
Bruttogewicht | 0.398 Kg |
Gewicht netto | 0.398 Kg |
Volume | 0.903 Liter |
EAN | 5710104094144 |
Bruttogewicht | 0.398 Kg |
Gewicht netto | 0.398 Kg |
Volume | 0.903 Liter |
EAN | 5710104094144 |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Ausführung | AB-QM 3.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 10 LF, Eurocon, mit Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Druckstufe | PN 16 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 0.15 m³/h |
Durchflusstyp | Niedriger Durchfluss |
Hub [mm] | 2.25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 16 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 10 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |
Anschlusstypen | Außengewinde |
Ausführung | AB-QM 3.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 10 LF, Eurocon, mit Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil |
Differenzdruck, [max.] [kPa] | 600 KPa |
Druckstufe | PN 16 |
Durchfluss, Nenn. [m³/h] | 0.15 m³/h |
Durchflusstyp | Niedriger Durchfluss |
Hub [mm] | 2.25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Mindestdifferenzdruck [kPa] | 16 KPa |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 10 |
Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |