TVM-H, DN 20

003Z1120

TVM-H DN 20, thermostatisches Mischventil

Produktdetails

Bruttogewicht 0.608 Kilogram
Gewicht netto 0.579 Kilogram
Volume 0.488 Liter
EAN 5702421524695

 

Anschlusstypen Außengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description TVM-H DN 20, thermostatisches Mischventil
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 5 bar
Druckstufe PN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kvs-Wert mit Rückschlagventil [m3/h] 1.65 m³/h
Kvs-Wert ohne Rückschlagventil [m3/h] 1.9 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 100 °C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Hot water balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rückschlagventil integriert Nein
SCIP-Dossier Nr. ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
SCIP-Dossier Produktname "003Z1120"
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 70 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 30 °C
Typ TVM-H
Ventilgröße DN 20
Werkseinstellung [°C] 70 °C
Werkstoff Ventilgehäuse DZR-Messing + Anti-Kalk-Behandlung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality