MSV-F2, DN 50, PN 25, Flansch

003Z1070

MSV-F2 DN 50 mit Prüfnippeln PN25, manuelles Strangregulierventil

Produktdetails

Bruttogewicht 9.223 Kilogram
Gewicht netto 9.223 Kilogram
Volume 15.339 Liter
EAN 5702421551479

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Flansch
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 50 mit Prüfnippeln PN25, manuelles Strangregulierventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 200 KPa
Druckstufe PN 25
Einstellskala Ja
Entleerungsfunktion Nein
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 53.8 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Manual balancing
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-Dossier Produktname MSV-F2 MNF DN15-300
Typ MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 50
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-15)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality