MSV-F2, DN 250, PN 16, Flansch

003Z1068

MSV-F2 DN 250 mit Prüfnippeln PN16, manuelles Strangregulierventil

Produktdetails

Bruttogewicht 354 Kilogram
Gewicht netto 323 Kilogram
Volume 691.2 Liter
EAN 5702420079974

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Flansch
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-F2 DN 250 mit Prüfnippeln PN16, manuelles Strangregulierventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 150 KPa
Druckstufe PN 16
Einstellskala Ja
Entleerungsfunktion Nein
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 952.3 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 130 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Manual balancing
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP-Dossier Produktname MSV-F2 MNF DN15-300
Typ MSV-F2
Ventilgröße DN 250
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss (EN-GJL-250)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality