AB-QM, DN 80, Mit Prüfnippeln, Flansch

003Z0774

AB-QM DN 80, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil

Produktdetails

Bruttogewicht 43.6 Kilogram
Gewicht netto 43.6 Kilogram
Volume 88.06 Liter
EAN 5710104034096

 

Anschlusstypen Flansch
Ausführung AB-QM
China RoHS compliance Out of scope
Description AB-QM DN 80, mit drei Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
Differenzdruck, [max.] [kPa] 600 KPa
Druckstufe PN 16
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 28 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 15 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Mindestdifferenzdruck [kPa] 30 KPa
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
Prüfnippel Mit Prüfnippeln
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155
SCIP-Dossier Produktname AB-QM DN65-150
Stellantriebsanschluss Danfoss, Standard
Typ AB-QM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 80
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss (EN-GJL-250)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality