ASV-PV 3G, DN 50, 20 kPa - 40 kPa, Außengewinde

003Z0621

ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, Außengewinde, automatisches Abgleichventil

Produktdetails

Bruttogewicht 7.232 Kilogram
Gewicht netto 6.375 Kilogram
Volume 18.546 Liter
EAN 5702421558416

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Außengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, Außengewinde, automatisches Abgleichventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 250 KPa
Differenzdruckeinstellung, [max.] [kPa] 40 KPa
Differenzdruckeinstellung, [min.] [kPa] 20 KPa
Druckstufe PN 16
Einbaulage Rücklaufleitung
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 20 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -10 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Steuerleitung, Länge [m] 2.5 m
Typ ASV-PV 3G
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 50
Werkseinstellung [kPa] 30 KPa
Werkstoff Ventilgehäuse Grauguss (EN-GJL-250)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality