ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Utvändig gänga

003Z0611

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, utvändig gänga, automatisk balanseringsventil

Produktinformation

Bruttovikt 7.28 Kilogram
Nettovikt 6.51 Kilogram
Volym 12.167 Liter
EAN 5702421558409

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
Avstängningsfunktion Ja
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, utvändig gänga, automatisk balanseringsventil
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] 250 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Max] 25 KPa
Differenstrycksinställning [kPa] [Min] 5 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [kPa] 10 KPa
Impulsrör, längd [m] 2.5 m
Kvs-värden [m³/h] 20 m³/h
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Monteringsposition Returrör
Produktgrupp Automatic balancing
Tryckklass PN 16
Typ ASV-PV 3G
Ventilhus, material Gråjärn (EN-GJL-250)
Ventilstorlek DN 50
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality