Anschweißende mit Gewinde, DN 40, Mutter 1 3/4 Zoll

003Z0273

Anschweißende mit Gewinde, DN 40, Mutter 1 3/4 Zoll

Produktdetails

Bruttogewicht 0.364 Kilogram
Gewicht netto 0.274 Kilogram
Volume 0.218 Liter
EAN 5702421554722

 

Anschluss an das Ventil DN 40
Breite Paket [mm] 66 mm
Description Anschweißende mit Gewinde, DN 40, Mutter 1 3/4 Zoll
Höhe Paket [mm] 50 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b1c30c39-2a01-4a7e-aa0f-69a47ec00790
SCIP-Dossier Produktname Tail pieces with thread
Tiefe Paket [mm] 66 mm
Typ Automatic balancing accessories
Verwendung ASV

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality