Anschweißende, DN 50, Mutter 2 1/4 Zoll

003Z0272

Anschweißende, DN 50, Mutter 2 1/4 Zoll

Produktdetails

Bruttogewicht 0.39 Kilogram
Gewicht netto 0.38 Kilogram
Volume 0.221 Liter
EAN 5702421554715

 

Anschluss an das Ventil DN 50
Breite Paket [mm] 70 mm
Description Anschweißende, DN 50, Mutter 2 1/4 Zoll
Höhe Paket [mm] 45 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tiefe Paket [mm] 70 mm
Typ Automatic balancing accessories
Verwendung ASV

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality