Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 15, NPT, 1/2

003N6100

Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler

Produktdetails

Bruttogewicht 1.215 Kilogram
Gewicht netto 1.024 Kilogram
Volume 3.905 Liter
EAN 5702423006335

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1/2
Anschlusstyp NPT
Anteil Düsengröße [in] 3/5 in
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
China RoHS compliance Yes
Cv-Wert [gal/min] 2.2 gal/min
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Düsengröße [mm] 15 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 1.9 m³/h
Max. Fühlerdruck [bar] 25 bar
Max. Fühlerdruck [psig] 362.6 psig
Max. Prüfdruck [bar] Pe 25 bar
Max. Prüfdruck [psig] 362.6 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Media Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Water regulating valves
Produktname Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
Kühlwasserregler Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B1.20.1
Typ AVTA 15
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kühlwasserregler Ersatzteile
Weitere Informationen Ventil ohne Sensorelement
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Öffnungskonfiguration Öffnet bei steigendem Temperaturfühler

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality