Anschl. Typ (Kältemittel) |
SAE Bördel |
Anschluss Innen/Außen |
Intern |
Anschlussgr. (Kältemittel) |
1/4 in - 6 mm |
Anschlussgröße [in] |
3/8 |
Anschlusstyp |
G |
Anteil Düsengröße [in] |
2/5 in |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv-Wert [gal/min] |
1.6 gal/min |
Differenzdruck [bar] |
10 bar |
Differenzdruck [psi] |
145 psi |
Düsengröße [mm] |
10 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Geeignete Schmiermittel |
Ölfreie Anwendungen |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kv-Wert [m³/h] |
1.4 m³/h |
Kältemittel |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A |
Max. Prüfdruck (Kühlung) [bar] |
38 bar |
Max. Prüfdruck (Kühlung) [psig] |
551 psig |
Max. Prüfdruck [bar] Pe |
24 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
350 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
16 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
232 psig |
Media |
Frischwasser Neutrale Sole |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] |
130 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] |
-25 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] |
266 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] |
-13 °F |
Menge je Verpackungseinheit |
10 pc |
MWP (Kältemittel) max. Betriebsüberdruck [bar] |
25 bar |
Product Name Description |
Druckgesteuerter Kühlwasserregler |
Produktgruppe |
Water regulating valves |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelbereich [bar] [max.] |
12 bar |
Regelbereich [bar] [min.] |
8 bar |
SCIP-Dossier Nr. |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP-Dossier Produktname |
WVS/WVTS |
Standardmäßiger Anschluss |
ISO 228-1 |
Typ |
WVO 10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
Werkstoff Gehäuse |
Messing |
Zulassung |
C UL US GELISTET EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Zulassung |
KÄLTEMITTELVENTIL 53R0 |
Öffnungskonfiguration |
Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck |
Ölfreie Kältemittel |
R513A |