Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile, AVTA 25, G, 1

003N4175

Werkstoff Gehäuse: Messing, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Temperaturfühler, Füllungsart: Adsorption

Produktdetails

Bruttogewicht 1.7 Kilogram
Gewicht netto 1.3 Kilogram
Volume 4.049 Liter
EAN 5702423203352

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 1
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 1 in
Anteil Kapillarrohrlänge [in] 90 9/16 in
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
China RoHS compliance Yes
Cv-Wert [gal/min] 6.4 gal/min
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 0 psi
Düsengröße [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 3/8 x 5 29/32 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
Füllungsart Adsorption
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapillarrohranschluss Größe [in] 1/2
Kapillarrohranschluss intern/extern Intern
Kapillarrohranschluss Standard ISO 228-1
Kapillarrohranschluss Typ G
Kapillarrohrlänge [mm] 2300 mm
Kv-Wert [m³/h] 5.5 m³/h
Max. Fühlerdruck [bar] 25 bar
Max. Fühlerdruck [psig] 362.6 psig
Max. Fühlertemperatur [°C] 130 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 266 °F
Max. Prüfdruck [bar] Pe 25 bar
Max. Prüfdruck [psig] 362.6 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Media Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktgruppe Water regulating valves
Produktname Thermostatisch geregelte Kühlwasserventile
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
Kühlwasserregler Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 10 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 50 °F
Typ AVTA 25
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kühlwasserregler Ersatzteile
Weitere Informationen Sn2 beschichtet
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Öffnungskonfiguration Öffnet bei steigendem Temperaturfühler

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality