Druckgesteuerter Kühlwasserregler, WVFX 25, 3.50 bar - 16.00 bar, 5.500 m³/h

003N4100

Anschlusstyp: G, Anschlussgröße [in]: 1, Kv-Wert [m³/h]: 5.500, Öffnungskonfiguration: Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck, Regelbereich [bar]: 3.50 - 16.00, Anschl. Typ (Kältemittel): SAE Bördel

Produktdetails

Bruttogewicht 1.46 Kilogram
Gewicht netto 1.266 Kilogram
Volume 3.969 Liter
EAN 5702422048015

 

Anschl. Typ (Kältemittel) SAE Bördel
Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgr. (Kältemittel) 1/4 in - 6 mm
Anschlussgröße [in] 1
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 1 in
China RoHS compliance Yes
Cv-Wert [gal/min] 6.4 gal/min
Differenzdruck [bar] 10 bar
Differenzdruck [psi] 145 psi
Düsengröße [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert [m³/h] 5.5 m³/h
Kältemittel R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max. Prüfdruck (Kühlung) [bar] 29 bar
Max. Prüfdruck (Kühlung) [psig] 420.6 psig
Max. Prüfdruck [bar] Pe 24 bar
Max. Prüfdruck [psig] 348 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 16 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 232 psig
Media Frischwasser
Neutrale Sole
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 130 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 266 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
MWP (Kältemittel) max. Betriebsüberdruck [bar] 26.4 bar
Product Name Description Druckgesteuerter Kühlwasserregler
Produktgruppe Water regulating valves
Produktzubehör Allgemeines Zubehör
Kühlwasserregler Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelbereich [bar] [max.] 16 bar
Regelbereich [bar] [min.] 3.5 bar
SCIP-Dossier Nr. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP-Dossier Produktname WVS/WVTS
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Typ WVFX 25
UK RoHS compliance Out of scope
UL-zugelassene Kältemittel R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Kühlwasserregler Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Öffnungskonfiguration Öffnet bei steigendem Verflüssigungsdruck
Ölfreie Kältemittel R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality