AVTB, 30 °C - 100 °C, 150 mm, 2.3 m

003N0131

AVTB Thermost. Stellantrieb 30–100, 2,3m, #9,5 x 150mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.42 Kilogram
Gewicht netto 0.399 Kilogram
Volume 2.076 Liter
EAN 5702421100073

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVTB Thermost. Stellantrieb 30–100, 2,3m, #9,5 x 150mm
Durchmesser Temperaturfühler [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktion Temperaturregler
Fühleranschluss M14x1/R1/2 Außengewinde gemäß DIN 2999
Fühlertemperatur [°C] [max.] 130 °C
Kapillarrohrlänge [m] 2.3 m
Länge Temperaturfühler [mm] 150 mm
Produktgruppe Actuators - Temperature
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] 100 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] 30 °C
Transporttemperatur [°C] [max.] 50 °C
Transporttemperatur [°C] [min.] -20 °C
Typ AVTB
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Werkstoff Impulsleitung Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Werkstoff Temperaturfühler Kupfer, W.-Nr. 2.0090
Zeitkonstante [sec] 25 "

Tillbehör

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality