Absperrhandgriff für ASV-M DN20 (schwarz)

003L8147

Absperrhandgriff für ASV-M DN20 (schwarz)

Produktdetails

Bruttogewicht 0.011 Kilogram
Gewicht netto 0.011 Kilogram
Volume 0.027 Liter
EAN 5702421602508

 

Anschluss an das Ventil DN 20
Breite Paket [mm] 35 mm
Contain batteries No
Description Absperrhandgriff für ASV-M DN20 (schwarz)
Höhe Paket [mm] 22 mm
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tiefe Paket [mm] 35 mm
Typ Automatic balancing accessories
Verwendung ASV-M, USV-M

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality