EPP-Isolierkappe ASV / USV DN 40

003L8139

EPP-Isolierkappe ASV / USV DN 40

Produktdetails

Bruttogewicht 0.248 Kilogram
Gewicht netto 0.248 Kilogram
Volume 5.406 Liter
EAN 5702421602348

 

Anmerkungen Bis zu 120 °C
Anschluss an das Ventil DN 40
Breite Paket [mm] 165 mm
Contain batteries No
Description EPP-Isolierkappe ASV / USV DN 40
Höhe Paket [mm] 110 mm
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tiefe Paket [mm] 260 mm
Typ Automatic balancing accessories
Verwendung USV

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality