ASV-I, DN 32, Innengewinde

003L7644

ASV-I DN 32, Innengewinde, Einstellventil

Produktdetails

Bruttogewicht 1.338 Kilogram
Gewicht netto 1.336 Kilogram
Volume 8.406 Liter
EAN 5702421527948

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Innengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-I DN 32, Innengewinde, Einstellventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 150 KPa
Druckstufe PN 16
Einbaulage Vorlaufleitung
Einstellskala Ja
Entleerungsfunktion Nein
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 6.3 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -20 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-Dossier Produktname "ASV-I/M"
Typ ASV-I
Ventilgröße DN 32
Volumenstrombegrenzer Ja
Werkstoff Ventilgehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality