ASV-P, DN 40, Innengewinde

003L7625

ASV-P DN 40, Innengewinde, automatisches Ausgleichsventil

Produktdetails

Bruttogewicht 3.452 Kilogram
Gewicht netto 3.436 Kilogram
Volume 8.316 Liter
EAN 5702421527856

 

Absperrfunktion Ja
Anschlusstypen Innengewinde
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-P DN 40, Innengewinde, automatisches Ausgleichsventil
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] 150 KPa
Druckstufe PN 16
Einbaulage Rücklaufleitung
Einstellskala Nein
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kvs-Werte [m³/h] 10 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 120 °C
Medientemperatur [°C] [min.] -20 °C
Produktgruppe Automatic balancing
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
SCIP-Dossier Produktname "ASV-P DN15-40"
Typ ASV-P
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 40
Volumenstrombegrenzer Nein
Werkseinstellung [kPa] 10 KPa
Werkstoff Ventilgehäuse Messing

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality