Automatischer Bypass-Regler, AVDO Zubehör, Ersatzgriff

003L5401

Handversteller für automatische AVDO-Bypass-Regler

Produktdetails

Bruttogewicht 23.43 Gram
Gewicht netto 23.43 Gram
Volume 0.25 Liter
EAN 5702421011270

 

Anschlussgröße Ausgang Universal
Anschlussgröße Eingang Universal
Anschlusstypen Universal
Anschlüsse Universal
Aufbau Universal
Austritt Anschlusstyp Universal
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Contain batteries No
Description Handversteller für automatische AVDO-Bypass-Regler
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.5 bar
Einstellung [bar] [max.] 0.5 bar
Einstellung [bar] [min.] 0.05 bar
Eintritt Anschluss-Typ Universell
Produktgruppe Automatic Bypass Control
Typ AVDO accessories
Ventilgröße Universal
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C
Zubehörtyp Ersatzgriff

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality