Rücklaufverschraubungen, RLV, DN 15, Eck, Selbstdichtend, Pressanschluss
003L1825
Entleerungsfunktion, selbstdichtendes Endstück, Pressanschluss
Entleerungsfunktion, selbstdichtendes Endstück, Pressanschluss
Bruttogewicht | 0.284 Kilogram |
Gewicht netto | 0.284 Kilogram |
Volume | 0.33 Liter |
EAN | 5702420091723 |
Bruttogewicht | 0.284 Kilogram |
Gewicht netto | 0.284 Kilogram |
Volume | 0.33 Liter |
EAN | 5702420091723 |
Anschluss Heizkörper | Rp 1/2 |
Anschluss zur Anlage | 15 mm |
Anschlusstypen | Pressanschluss |
Aufbau | Eck |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Entleerungsfunktion, selbstdichtendes Endstück, Pressanschluss |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fertigstellen | Vernickelt |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 2.5 m³/h |
Oberfläche | Vernickelt |
Produktgruppe | Lockshield Valves |
Prüfdruck [bar] | 16 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 43c9044c-c415-4868-a322-8df6b1277f3f |
SCIP-Dossier Produktname | RLV & RLV-CX Lock shield, Sealing 2 |
Typ | RLV |
Typ Endstück | Selbstdichtend |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 15 |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Anschluss Heizkörper | Rp 1/2 |
Anschluss zur Anlage | 15 mm |
Anschlusstypen | Pressanschluss |
Aufbau | Eck |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 10 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Entleerungsfunktion, selbstdichtendes Endstück, Pressanschluss |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fertigstellen | Vernickelt |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-Werte [m³/h] | 2.5 m³/h |
Oberfläche | Vernickelt |
Produktgruppe | Lockshield Valves |
Prüfdruck [bar] | 16 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 43c9044c-c415-4868-a322-8df6b1277f3f |
SCIP-Dossier Produktname | RLV & RLV-CX Lock shield, Sealing 2 |
Typ | RLV |
Typ Endstück | Selbstdichtend |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 15 |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 120 °C |