Rücklaufverschraubungen, RLV, DN 20, Eck, Standardmäßig, Innengewinde

003L0145

Entleerungsfunktion

Produktdetails

Bruttogewicht 0.312 Kilogram
Gewicht netto 0.301 Kilogram
Volume 0.35 Liter
EAN 5702420031019

 

Anschluss Heizkörper R 3/4
Anschluss zur Anlage Rp 3/4
Anschlusstypen Innengewinde
Aufbau Eck
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Entleerungsfunktion
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-Werte [m³/h] 3 m³/h
Oberfläche Vernickelt
Produktetikett Yes
Produktgruppe Lockshield Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3
SCIP-Dossier Produktname RLV Lock shield
Typ RLV
Typ Endstück Standardmäßig
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 20
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality