Funktion: Sicherheits-Überströmregler, SAVA, PN 25, DN 40, 20.00 m³/h, 2.00 bar - 7.50 bar, Flansch, Einbauort: Bypass
003H6967
SAVA PN25 40/20 2-7,5 Flansch Bypass
SAVA PN25 40/20 2-7,5 Flansch Bypass
Bruttogewicht | 16.04 Kilogram |
Gewicht netto | 16.04 Kilogram |
Volume | 30.355 Liter |
EAN | 5710104031163 |
Bruttogewicht | 16.04 Kilogram |
Gewicht netto | 16.04 Kilogram |
Volume | 30.355 Liter |
EAN | 5710104031163 |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlusstypen | Flansch |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVA PN25 40/20 2-7,5 Flansch Bypass |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 16 bar |
Druckregler | Ja |
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] | 7.5 bar |
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] | 2 bar |
Druckstufe | PN 25 |
Durchmesser [mm] | 40 mm |
Einbauort | Bypass |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktion | Sicherheits-Überströmregler |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nein |
Funktion VSP – T | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.6 |
Kvs-Werte [m³/h] | 20 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.05 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Verstellbar |
Spindelposition (2) | Stromlos geschlossen |
Typ | SAVA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 40 |
Volumenstrombegrenzer | Nein |
Volumenstromregler | Nein |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Abdichtung DP Material | EPDM |
Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 % |
Anschlusstypen | Flansch |
Anwendung | Fernwärme |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVA PN25 40/20 2-7,5 Flansch Bypass |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 16 bar |
Druckregler | Ja |
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] | 7.5 bar |
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] | 2 bar |
Druckstufe | PN 25 |
Durchmesser [mm] | 40 mm |
Einbauort | Bypass |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funktion | Sicherheits-Überströmregler |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nein |
Funktion VSP – T | Nein |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitationswert-z | 0.6 |
Kvs-Werte [m³/h] | 20 m³/h |
Leckrate [% kvs] | 0.05 |
Medientemperatur [°C] [max.] | 150 °C |
Medientemperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Nenndruck [bar] | 25 bar |
pH-Wert Medium [max.] | 10 |
pH-Wert Medium [min.] | 7 |
PN Alternative VSP | 16 |
Produktgruppe | Pressure flow controllers |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sollwert P | Verstellbar |
Spindelposition (2) | Stromlos geschlossen |
Typ | SAVA |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 40 |
Volumenstrombegrenzer | Nein |
Volumenstromregler | Nein |
Werkstoff Regelmembran Antrieb | EPDM |
Werkstoff Ventilgehäuse | Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3) |
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler | Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As) |
Werkstoff Ventilsitz | Edelstahl, W.-Nr. 1.4571 |
Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |