Produktdetails

Bruttogewicht 0.332 Kilogram
Gewicht netto 0.25 Kilogram
Volume 0.331 Liter
EAN 5702421544945

 

Anschlussgröße G 1
Anschlusstypen Anschweißende
Description Anschweißende PN25 DN20 (G1)
Durchmesser [mm] 20 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck [bar] 25 bar
Produktgruppe Tailpieces
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Weld-on tailpieces
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 2
Werkstoff W.-Nr. 1,0308

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality