Anschraubenden, R 1; G 1 1/4, Außengewinde

003H6904

Anschraubende R1 PN25 DN25 (G11/4)

Produktdetails

Bruttogewicht 0.498 Kilogram
Gewicht netto 0.484 Kilogram
Volume 0.324 Liter
EAN 5702421544891

 

Anschlussgröße G 1 1/4
R 1
Anschlusstypen Außengewinde
Description Anschraubende R1 PN25 DN25 (G11/4)
Durchmesser [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck [bar] 25 bar
Produktgruppe Tailpieces
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
SCIP-Dossier Produktname Tailpiece
Typ Thread tailpieces
Verpackungseinheit Einzelpack
Verpackungsmenge 2
Werkstoff Messing CW617N

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality