AVQM, PN 25, DN 40, Volumenstrom [m3/h]: 0.8 - 10.5, Außengewinde, G 2 A, Einbauort: beliebig

003H6754

AVQM PN25 40/16 /0,2 Gewinde Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 5.642 Kilogram
Gewicht netto 5.189 Kilogram
Volume 12.312 Liter
EAN 5702421542750

 

Abdichtung CV Material EPDM
Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 2 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM PN25 40/16 /0,2 Gewinde Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-Innengarnitur Kolben
Druckregler Nein
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 40 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil
Funktion VSP – P Nein
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Hub [mm] 10 mm
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.34
Kavitationswert-z 25% 0.58
Kavitationswert-z 50% 0.52
Kavitationswert-z 75% 0.5
Kvs-Werte [m³/h] 16 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Sollwert P None
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVQM
Ventilgröße DN 40
Volumenstrom [m3/h] 10.5 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.] 10.5 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.] 0.8 m³/h
Volumenstrombegrenzer Ja
Volumenstromregler Ja
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilkegel Regelventil Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Wirkdruck [bar] 0.2 bar
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality