Funktion: Sicherheits-Druckminderer, SAVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 1 bar - 5 bar, Flansch, Einbauort: beliebig

003H6707

SAVD PN25 50/25 1-5 Flansch Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 16.602 Kilogram
Gewicht netto 16.602 Kilogram
Volume 29.621 Liter
EAN 5702421542286

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVD PN25 50/25 1-5 Flansch Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckregler Ja
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 5 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 1 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 50 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Sicherheits-Druckminderer
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.34
Kavitationswert-z 25% 0.58
Kavitationswert-z 50% 0.52
Kavitationswert-z 75% 0.5
Kvs-Werte [m³/h] 25 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ SAVD
Ventilgröße DN 50
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality