Funktion: Sicherheits-Überströmregler, SAVA, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Flansch, Einbauort: Bypass

003H6690

SAVA PN25 32/12,5 3-11 Flansch Bypass

Produktdetails

Bruttogewicht 14.63 Kilogram
Gewicht netto 14.63 Kilogram
Volume 26.031 Liter
EAN 5702421542118

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlusstypen Flansch
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Description SAVA PN25 32/12,5 3-11 Flansch Bypass
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 16 bar
Druckregler Ja
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 11 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 3 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 32 mm
Einbauort Bypass
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Sicherheits-Überströmregler
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.38
Kavitationswert-z 25% 0.64
Kavitationswert-z 50% 0.57
Kavitationswert-z 75% 0.55
Kvs-Werte [m³/h] 12.5 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Verstellbar
Spindelposition (2) Stromlos geschlossen
Typ SAVA
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 32
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Sphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality