AVDS, PN 25, DN 15, 3.00 bar - 12.00 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Vorlauf

003H6671

AVDS PN25 15/1,6 3-12 Gewinde Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 6.004 Kilogram
Gewicht netto 6.004 Kilogram
Volume 10.416 Liter
EAN 5702421541920

 

Alternatives Medium Zirkulationswasser
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
Contain batteries No
Description AVDS PN25 15/1,6 3-12 Gewinde Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Druckregler Druckminderer
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 12 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 3 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort Vorlauf
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 12 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 3 bar
Funktion Druckminderer
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.41
Kavitationswert-z 25% 0.69
Kavitationswert-z 50% 0.62
Kavitationswert-z 75% 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 1.6 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 200 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Spindelposition (2) Stromlos geöffnet
Typ AVDS
Ventilgröße DN 15
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Edelstahl, W.-Nr. 1.4122
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium Dampf

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality