AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Außengewinde, G 3/4 A, Einbauort: Bypass

003H6614

AVA PN25 15/4 1,0-4,5 Gewinde Bypass

Produktdetails

Bruttogewicht 3.835 Kilogram
Gewicht netto 3.505 Kilogram
Volume 9.24 Liter
EAN 5702421541340

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVA PN25 15/4 1,0-4,5 Gewinde Bypass
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 20 bar
Druckregler Überströmregler
Drucksollwert Bereich [bar] [max.] 4.5 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 1 bar
Druckstufe PN 25
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort Bypass
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funktion Überströmregler
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.41
Kavitationswert-z 25% 0.69
Kavitationswert-z 50% 0.62
Kavitationswert-z 75% 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 4 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert P Adjustable
Spindelposition (2) Stromlos geschlossen
Typ AVA
Ventilgröße DN 15
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality