AVPA, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Außengewinde, G 3/4 A

003H6593

AVPA PN16 15/4 0,05-0,5 Gewinde Byp

Produktdetails

Bruttogewicht 2.059 Kilogram
Gewicht netto 2.059 Kilogram
Volume 4.554 Liter
EAN 5702421541128

 

Abdichtung DP Material EPDM
Alternatives Medium Glykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
Anschlussgröße G 3/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPA PN16 15/4 0,05-0,5 Gewinde Byp
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 12 bar
Druckregler Differenzdruck-Überströmregler
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 15 mm
Einbauort Bypass
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [max.] 0.5 bar
Einstellbarer Differenzdruck [bar] [min.] 0.05 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Differenzdruck-Überströmregler
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nein
Funktion VSP – T Nein
Kavitationswert-z 0.6
Kavitationswert-z 100% 0.41
Kavitationswert-z 25% 0.69
Kavitationswert-z 50% 0.62
Kavitationswert-z 75% 0.6
Kvs-Werte [m³/h] 4 m³/h
Leckrate [% kvs] 0.02
Medientemperatur [°C] [max.] 150 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
Sollwert P Adjustable
Spindelposition (2) Stromlos geschlossen
Typ AVPA
Ventilgröße DN 15
Volumenstrombegrenzer Nein
Volumenstromregler Nein
Werkstoff Regelmembran Antrieb EPDM
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss CuSn5ZnPb (Rg5)
Werkstoff Ventilkegel Differenzdruckregler Entzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality